Nowe produkty z zakresu przygotowania sprężonego powietrza i techniki przyłączeniowej

Safety valve MS6-SV-D

Zawór bezpieczeństwa MS6-SV-D

Bezpieczeństwo ludzi i maszyn w przystępnej cenie

Idealny dla producentów maszyn i urządzeń seryjnych, wymagających spełnienia kryterium poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL d, opcjonalnie poziomu PL e.

 

Zawór bezpieczeństwa MS6-SV w katalogu produktowym online

Generator podciśnienia OVEM

Generator podciśnienia OVEM

Prosta obsługa i diagnostyka

Nowość: z IO-Link, możliwość łatwego sterowania OVEM przy pomocy PLC.

 

Generator podciśnienia OVEM w katalogu

Moduł efektywności energetycznej MSE6-E2M

Moduł efektywności energetycznej MSE6-E2M

Oszczędzanie energii jeszcze nigdy nie było takie łatwe

Moduł MSE6-E2M w całkowicie automatyczny sposób monitoruje i reguluje dostarczanie sprężonego powietrza zmniejszając do 20% jego zużycie.

 

Zespoły przygotowania powietrza: MSE6 w katalogu

Zawór dławiąco-zwrotny VFOH wykonany z metalu

Zawór dławiąco-zwrotny VFOH

Wykonany z metalu - niedroga alternatywa dla wersji ze stali nierdzewnej

Dopuszczone do kontaktu z żywnością i odpornością na temperaturę do 150°C

 

Zawór dławiąco-zwrotny VFOH w katalogu

 

 

Narzędzie do mocowania zacisków AGTC

Narzędzie do mocowania zacisków AGTC

Mniej pracy dla Twoich pracowników

Pneumatyczne urządzenie do mocowania zacisków zastępuje ręczne czynności produkcyjne.

 

Narzędzie do mocowania zacisków AGTC w katalogu

Przewody PAN-R i złącza QS G3/4

Przewody PAN-R 22 + 28 mm i złącza QS G3/4

Idealne do wysokich natężeń przepływu ponad 10 000 l/min

Mocne przewody o śr. zewn. 22 i 28 mm oraz dopasowane złączki ułatwiają podłączenie dużych wysp zaworowych takich jak VTSA czy napędów takich jak DSBG.

 

Przewody PAN-R i złącza QS w katalogu