Sprawność energetyczna

Czyste pomieszczenia

Czy w ofercie znajdują się napędy pneumatyczne, charakteryzujące się niewielkim ciężarem?

Moving weight costs energy and therefore money.

When pneumatic cylinders have to be moved, we recommend cylinders with high-performance polymer bearing and end caps. Depending on the size, this brings weight savings of up to 25%.

For round cylinders, the DSNUP series is ideal, and for compact cylinders ADNP

 

Up

Czy Festo oferuje produkty przeznaczone do czystych pomieszczeń?
Wszystkie standardowe produkty Festo są zgodne z klasą czystego pomieszczenia 10 000 zgodnie z definicją Federal Standard 209 F Airborne Particulate Cleanliness Classes (US FED-STD-209). Niektóre produkty są zgodne nawet z klasą 100, a elementy do klasy 0 są dostępne jako część dostosowanych rozwiązań.

Up