Cilindro plano EZH-1,5/6,5-10
13009
Código de barras / GTIN : 4052568065928
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
3 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3.8 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Sin amortiguación