Racor instantáneo QS-V0-1/8-4

132888

Código de barras / GTIN : 4052568028428

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
3 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar