Estrangulador-silenciador VFFK-C-K-M7-P
133141
Código de barras / GTIN : 4052568030216
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Función de estrangulamiento-presión acústica
Caudal normal 6 -> 0 bar
0 l/min - 100 l/min
Conexión neumática 1
M7
Presión de funcionamiento
0 bar - 10 bar
Elemento de ajuste
Tornillo moleteado