Filtro submicrónico PFML-186-HP3-AST

1364705

Código de barras / GTIN : 4052568263003

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
10220 l/min
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
0 bar - 50 bar
Grado de filtración
0.01 µm