Racor NPCK-C-D-G18-K6
1366257
Código de barras / GTIN : 4052568061869
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Diámetro nominal
2.9 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 12 bar