Cilindro plano DZH-40-25-PPV-A
14052
Código de barras / GTIN : 4052568112257
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados