Cilindro normalizado ESNU-10- -P-A
14118
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
10 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
41.6 N
Carrera
1 mm - 50 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados