Distribuidor múltiple QST3-3/8-10-8

153202

Código de barras / GTIN : 4052568032869

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm - Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Cantidad de alimentaciones
1
Número de salidas
4