Cilindro compacto AEVUZ-16- -P-A
156461
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
81 N
Carrera
1 mm - 25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados