Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Cilindros neumáticos

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Cilindro compacto AEVUZ-80- -A-P-A

156488

Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
80 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
2733 N
Carrera
1 mm - 25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados