Cilindro compacto AEVUZ-63-20-P-A
157242
Código de barras / GTIN : 4052568124540
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1679 N
Carrera
20 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados