Racor de espiga CN-M3-PK-2

15871

Código de barras / GTIN : 4052568022112

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M3
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm
Diámetro nominal
1.5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C