Cilindro redondo EG-6-25-PK-3
15895
Código de barras / GTIN : 4052568066741
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
6 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
11.8 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Simple - No ajustable