Cilindro Twin DPZ-32-80-P-A-S2
159895
Código de barras / GTIN : 4052568127435
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
724 N
Carrera
80 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad