Racor rápido QS-V0-12
160549
Código de barras / GTIN : 4052568035938
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
11 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar