Válvula de corredera manual VBOH-32-M5

1609969

Código de barras / GTIN : 4052568107994

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías biestable
Conexión neumática 1
M5
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
236 l/min
Patrón uniforme
17 mm
Presión de funcionamiento
-0.95 bar - 12 bar