Cilindro plano DZF-12- -A-P-A

161220

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
12 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
68 N
Carrera
1 mm - 200 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados