Actuador lineal DGPL-50- -PPV-A-KF-B
161795
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
10 mm - 3000 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados - Amortiguador, curva característica con inclinación leve
Detección de posición
Vía sensor de proximidad