Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Cilindros neumáticos

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Cilindro normalizado DNC-100-250-PPV-A

163473

Código de barras / GTIN : 4052568134754

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
100 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
4712 N
Carrera
250 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados