Cilindro plano DZF-18-100-P-A
164020
Código de barras / GTIN : 4052568136338
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
18 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
153 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados