Cilindro plano DZF-40- -P-A-S2
164051
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
633 N
Carrera
1 mm - 320 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados