Cilindro normalizado DSBG-50-100-PPSA-N3

1646727

Código de barras / GTIN : 4052568243845

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido