Cilindro normalizado DSBG-80-100-PPVA-N3

1646775

Código de barras / GTIN : 4052568244200

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
80 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados