Cilindro plano DZH-40- -PPV-A-S6

16532

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
1 mm - 1000 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados