Información sobre el ciclo de vida del producto

Está previsto sustituir el producto.

04/2026 - El producto está siendo retirado. No utilizar para nuevos diseños. Utilice un producto alternativo moderno.

11/2028 - Producto descatalogado. Producto de repuesto.

12/2028 - Producto descatalogado.

Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Preparación del aire comprimido

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Válvula de apertura HEE-1/4-D-MINI-24-NPT

173902

Código de barras / GTIN : 4052568315702

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
1/4 NPT
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1500 l/min
Presión de funcionamiento
2.5 bar - 16 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico