Racor rápido CQ-18H-15

177702

Código de barras / GTIN : 4052568038519

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Casquillo enchufable CQ-18
Conexión neumática 2
Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 15 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diámetro nominal
12.15 mm