Cilindro normalizado DSBF-C-32-40-PPSA-N3-R

1778835

Código de barras / GTIN : 4052568247379

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido