Cilindro normalizado DSBF-C-63-500-PPSA-N3-R
1780916
Código de barras / GTIN : 4052568247836
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Carrera
500 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido