Cilindro normalizado CRDNGS-40- -PPV-A-S6
185301
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
10 mm - 2000 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados