Distribuidor múltiple QSLV6-G1/8-4

186253

Código de barras / GTIN : 4052568040550

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Cantidad de alimentaciones
1
Número de salidas
6