Regulador de presión proporcional MPPES-3-1/4-6-010
187337
Código de barras / GTIN : 4052568148058
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Válvula proporcional reguladora de presión de 3 vías, cerrada
Conexión neumática 1
G1/4
Margen de regulación de presión
0 bar - 6 bar
Presión de entrada 1
7 bar - 8 bar