Racor instantáneo en L (largo) QSLL-3/8-6
190663
Código de barras / GTIN : 4052568042950
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
4.3 mm