Cilindro normalizado DSNU-12-60-P-A
1908258
Código de barras / GTIN : 4052568108397
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
12 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
67.9 N
Carrera
60 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados