Cilindro normalizado ESNU-10-50-P-A
19259
Código de barras / GTIN : 4052568003517
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
10 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
41.6 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados