Tubo de plástico PLN-4X0,75-NT

193403

Código de barras / GTIN : 4052568043919

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
4 mm
Diámetro interior
2.9 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C