Racor rápido CQ-28
194586
Código de barras / GTIN : 4052568044503
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 28 mm
Conexión neumática 2
Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 28 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diámetro nominal
24.9 mm