Tubo PQ-AL-28X1,5X3000
194593
Código de barras / GTIN : 4052568080624
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
28 mm
Diámetro interior
25 mm
Material del tubo flexible
Aleación de forja de aluminio
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 75 °C