Información sobre el ciclo de vida del producto

Está previsto sustituir el producto.

04/2026 - El producto está siendo retirado. No utilizar para nuevos diseños. Utilice un producto alternativo moderno.

11/2028 - Producto descatalogado. Producto de repuesto.

12/2028 - Producto descatalogado.

Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Preparación del aire comprimido

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Regulador de presión LRS-1/8-D-I-MINI

194603

Código de barras / GTIN : 4052568153434

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
800 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Histéresis máxima de la presión
0.2 bar