Cilindro redondo DSNU-40-80-P-A

195993

Código de barras / GTIN : 4052568158446

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
752.9 N
Carrera
80 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados