Cilindro normalizado DSBG-160-40-PPVA-N3

2029463

Código de barras / GTIN : 4052568250553

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
160 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
12064 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados