Cilindro normalizado CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1
2159641
Código de barras / GTIN : 4052568252489
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
295 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido