Cilindro normalizado DSBG-200-500-P-N3

2537460

Código de barras / GTIN : 4052568254643

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
200 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
18850 N
Carrera
500 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados