Bobina magnética MSW-240AC-OD

34409

Código de barras / GTIN : 4052568067908

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Conector - Según EN 175301-803
Tipo de fijación
Hexágono exterior 1/8 - Clip de sujeción
Valores característicos de las bobinas
240 V AC: 50 Hz, potencia de arranque de 30,0 VA, potencia de retención de 22,0 VA
Grado de protección
IP65