Válvulas de palanca VHER-H-B43E-B-G14

3515258

Código de barras / GTIN : 4052568270117

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
4/3 a descarga
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1500 l/min
Conexión neumática 1
G1/4
Conexión neumática de utilización
G1/4
Presión de funcionamiento
0 bar - 10 bar