Cilindro normalizado DSNU-25-500-PPV-A

35194

Código de barras / GTIN : 4052568010102

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
294.5 N
Carrera
500 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados