Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3ALT-80-12

3535712

Código de barras / GTIN : 4052568270339

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
19 m³/h
Presión del medio
0 bar - 12 bar
Diámetro nominal
29 mm