Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-V4ANV-80-V
3536677
Código de barras / GTIN : 4052568270513
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 según DIN ISO 228
Caudal Kv
12.5 m³/h
Presión del medio
-0.9 bar - 0 bar
Diámetro nominal
24 mm