Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4B2T-50-16

3539784

Código de barras / GTIN : 4052568270933

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
12 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Diámetro nominal
24 mm